Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

008240899

Expand Table
All delivery countries/regions
FR
1/5
Nom de l'entreprise/du fabricant
SA010ID04
Robinet-type de dénomination
SA110ID04
Description du produit
SA700ID30
Texte de la description
SA810ID10
Numero de commande
SA810ID03
Numéro - GTIN
SA810ID06
Aperçu du produit
PP
Niveau de détail
LOD
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
LONGDESC
1
2
SCHELL GmbH & Co. KG
Panneau de douche LINUS DP-SC-T
Panneau de douche LINUS DP-SC-T pomme douche pauvre en aérosol,alu.anodi
Panneau de douche LINUS DP-SC-T, Eau mixte, thermostat, fermeture temporisée, 2 AR (EN 1717: EB), 2 préfiltres, pauvre en aérosol, 2x DN 15 G 1/2 M, B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm, Aluminium brossé anodisé
008240899
4021163161465
350
Panneau de douche LINUS DP-SC-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d’entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l’arrière ou les raccordements apparents par le haut. Fournitures Panneau de douche apparent à fermeture temporisée Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C Bouton à fermeture temporisée SC Cartouche à fermeture temporisée SC II ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB) 2 préfiltres Tête de douche pauvre en aérosol 20° ± 6°, avec protection anti-vandalisme Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service Matériel de fixation pour montage mural Données techniques Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable (20 s Réglage d'usine) Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Température de service max.: 70 °C à court terme Matériau: Activation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Aluminium; Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Aluminium brossé anodisé Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M Certificats: Belgaqua - 008240899
SCHELL GmbH & Co. KG
Panneau de douche LINUS DP-SC-T
Panneau de douche LINUS DP-SC-T p.d. pauvre en aérosol,VM-DT,alu.anodisé
Panneau de douche LINUS DP-SC-T, Eau mixte, thermostat, fermeture temporisée, 2 AR (EN 1717: EB), 2 préfiltres, désinfection thermique, pauvre en aérosol, 2x DN 15 G 1/2 M, B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm, Aluminium brossé anodisé
008250899
4021163161472
350
Panneau de douche LINUS DP-SC-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d’entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l’arrière ou les raccordements apparents par le haut. Vanne magnétique intégrée ou en option pour la désinfection thermique. Fournitures Panneau de douche apparent à fermeture temporisée Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C Bouton à fermeture temporisée SC Vanne magnétique 12 V pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon DVGW feuille de travail W 551) Cartouche à fermeture temporisée SC II ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB) 2 préfiltres Tête de douche pauvre en aérosol 20° ± 6°, avec protection anti-vandalisme Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service Matériel de fixation pour montage mural Données techniques Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable (20 s Réglage d'usine) Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Température de service max.: 70 °C à court terme Matériau: Activation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Aluminium; Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Aluminium brossé anodisé Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M Certificats: Belgaqua - 008250899
Show compressed display (2 configurable products)
Numéro de commande008240899
ShorttextLINUS DP-SC-T, DUKO Faible émission d'aérosols
Dernières modifications03.09.2025 08:28:38
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties

IFC4

IFC4_IFCPIPESEGMENT Tronçon De Tuyauterie

OmniClass 2006

23-45_05_00 23-45 05 00 Sanitary Equipment

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based
RVT_SPF_CADENAS CADENAS Revit shared parameter file